HUBBELL CANADA
Image of HBL6SS15 Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon, HBL6SS15
Image of HBL6SS15 Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon, HBL6SS15
Image of HBL6SS15 Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon, HBL6SS15
Image of HBL6SS15 Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon, HBL6SS15

Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon, HBL6SS15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6SS15

Dispositifs de protection contre les surtensions, bande de sortie, 15A 125V, 6 sorties, 15' de longueur de cordon.

Les barrettes de surtension Hubbell SpikeShield proposent une large gamme de produits pour répondre à chaque application ou besoin. Une approche du « bon-meilleur-meilleur » en matière de niveaux de protection contre les surtensions offre des produits à tous les niveaux de prix ; cela permet aux clients de choisir le niveau de protection approprié pour leur application.

  • Prises inviolables avec fiche à usage intensif
  • cULus listé selon UL1449 4ème édition, UL1363
  • Logement métallique à usage intensif

Détails du produit

Général

Catalog Number

HBL6SS15

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises de sortie

6

Série

Industiral Grade

Type

Metallic

UPC

783585467795

Lié au conducteur

Longueur du cordon

15 ft

Logistique

Quantité dans l'emballage

5