HUBBELL CANADA
Image of HBL63CM70 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé, HBL63CM70
Image of HBL63CM70 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé, HBL63CM70
play
Marine Electrical Products
play
Marine Electrical Products
+2
Image of HBL63CM70 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé, HBL63CM70

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé, HBL63CM70

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL63CM70

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, prise, 50A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, galvanisé.

  • Qualité marine
  • Prise
  • 50A 125V

Détails du produit

Général

Application

Marine Wiring Devices

Catalog Number

HBL63CM70

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Spécifications

  • Base Material - Thermoset base
  • Blade Type - Locking
  • Product Type - Receptacles
  • Receptacle Style - Single
  • Receptacle Type - Corrosion Resistant

Type d'article

Single

UPC

783585808758

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

6250

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#6 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Medios

Vidéos

play
Marine Electrical Products
play
Marine Electrical Products