HUBBELL CANADA
Image of BR15C1BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK
Image of BR15C1BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK
Image of BR15C1BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK
Image of BR15C1BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK
+1
Image of BR15C1BLK Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir, BR15C1BLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: BR15C1BLK

Dispositifs à lame droite, prises doubles, 1/2 charge contrôlée, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, câblage arrière et latéral, noir.

  • Marqué en permanence avec le symbole d'alimentation universel et le mot « CONTROLED » pour identifier visuellement les prises utilisées dans les systèmes de gestion automatique de l'énergie
  • prise semi-contrôlée avec une face marquée et la languette de circuit retirée
  • conforme aux exigences NEC Section 406.3, ASHRAE 90.1 et California Title 24
  • complète le contrôle Load Logic de Hubbell ou tout système de gestion d'énergie disponible

Détails du produit

Général

Application

Commercial Specification Grade

Catalog Number

BR15C1BLK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

2-Pole

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V-2
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #14-#10 AWG stranded or solid copper wire only
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA

Puissance max. (hp)

0.5

Série

Controlled

Spécifications

  • Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel
  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Galvanized Steel
  • Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel
  • Power Contacts - .030 in. (.8) Brass
  • Terminal Screws - Plated steel
  • Wire Clamp - .062 in. (1.6) Nickel plated steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Smooth Face

Type

One Controlled Face, Split Circuit

Type d'article

Traditional Duplex

UPC

783585551012

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.57 po x 1.07 po

Hauteur

1.07 in

Largeur

1.57 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified 22.2, No. 42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage

10