Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DT5060I
Les minuteries sont utilisées dans de nombreuses conceptions commerciales, industrielles et résidentielles comme méthode de contrôle de l'énergie. Comme alternative aux capteurs ou aux commandes de bâtiment, des minuteries de commutation individuelles ciblent le point d'utilisation pour permettre à l'utilisateur de prendre le contrôle de l'espace et de la charge, dans certaines limites. Les minuteries prédéfinies sont une option marche/arrêt simple à considérer. En sélectionnant une minuterie, la durée de fonctionnement maximale est établie et le contrôle est maintenu sur la base d'un régime rétabli, ajoutant ainsi à l'efficacité et aux économies d'énergie du bâtiment. Les minuteries par incréments allant jusqu'à 30 et 60 minutes sont excellentes pour une utilisation dans les espaces intérieurs. La version 12 heures est populaire pour le contrôle de l'éclairage extérieur et le VAC où une durée de fonctionnement plus longue est requise.