HUBBELL CANADA
Image of CCS250 EMT COMPRESSION CONN ACIER 2.50PO, CCS250
Image of CCS250 EMT COMPRESSION CONN ACIER 2.50PO, CCS250

EMT COMPRESSION CONN ACIER 2.50PO, CCS250

Marque: TradeSelect

No de catalogue: CCS250

EMT COMPRESSION CONNECTEUR ACIER 2.50 po.

Trade size: 2-1/2" (63), Case Quantity: 5

Détails du produit

Général

Application

Connects EMT conduit to metal enclosures such as load centers and steel outlet boxes

Catalog Number

CCS250

Matériau

Steel

Type

EMT Compression Connector

UPC

626463034620

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Ressources et téléchargements