HUBBELL CANADA
Image of HBLI45143R15 Enrouleur industriel blanc avec boîtier de sortie portable jaune et (1) prise double 15A, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 125 VAC, HBLI45143R15

Enrouleur industriel blanc avec boîtier de sortie portable jaune et (1) prise double 15A, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 125 VAC, HBLI45143R15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI45143R15

Enrouleur industriel blanc avec boîtier de sortie portable jaune et (1) prise double 15A, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 125 VAC.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multiposition peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon désirée
  • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.

Détails du produit

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI45143R15

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Longueur de câble

45 Ft

Série

inREACH®

Type

Two Outlets

Type

Reel With Duplex Receptacle(s)

Type de câble

#14/3 SJO

UPC

783585669090

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14

Quantité dans l'emballage

1

Medios

Vidéos