Marque: Killark
No de catalogue: EYD-2
Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1%). Revêtement en poudre appliqué par voie électrostatique.
Application
Class I, Divisions 1 and 2: The purpose of seals in a Class I hazardous location is to minimize the passage of gases and vapors and prevent the passage of flames from one electrical installation to another through the conduit system. Seals are required to
Catalog Number
EYD-2
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
EYD
Type
Sealing Fitting
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936110998
Dimensions
5 po x 10 po x 0.1 po
Hauteur
0.1 in
Largeur
10 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.75
Taille du moyeu
3/4"
Quantité dans l'emballage
5