Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FTUOS12SP
Application
OSP Wall Mount
Catalog Number
FTUOS12SP
Compatibilité
FSP Series Panels and LGX MPO Cassettes
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau de construction - Unité principale
16 gauge cold rolled steel
Matériel - quincaillerie de montage
Pole Mount/Wall Mount
Nombre de ports
288
Type
Unloaded, 12 Panel Capacity
Type
Outside Plant Wall Mount Enclosure
Type d'armoire
Outdoor 12 Panel Capacity
Type d'article
Wall Mounted Enclosures
UPC
662620614830
Capacité en pieds cubes
775.18 cu.in
Hauteur
4.9 in
Largeur
11.3 in
Profondeur
14 in
Entrée de câble
Rear/Sides