HUBBELL CANADA
Image of 515LP FICHE, 15A 125V, 5-15P, ÉCLAIRÉE, 515LP

FICHE, 15A 125V, 5-15P, ÉCLAIRÉE, 515LP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 515LP

FICHE, 15A 125V, 5-15P, ÉCLAIRÉE.

  • Polycarbonate et nylon durables
  • Visibilité LED à 360 degrés autour du corps
  • Accepte les câbles ronds et plats
  • Le joint élastomère empêche la poussière, l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la chambre de câblage.