HUBBELL CANADA
Image of G1038 Kellems® PolyTuff® I NM Conduit étanche de ⅜ po., G1038
Image of G1038 Kellems® PolyTuff® I NM Conduit étanche de ⅜ po., G1038
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of G1038 Kellems® PolyTuff® I NM Conduit étanche de ⅜ po., G1038
Image of G1038 Kellems® PolyTuff® I NM Conduit étanche de ⅜ po., G1038

Kellems® PolyTuff® I NM Conduit étanche de ⅜ po., G1038

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: G1038

Kellems® PolyTuff® I Conduit non métallique étanche aux liquides ⅜", 100 pieds.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • Pas de bords métalliques déchiquetés
  • âme en PVC rigide liée à une gaine en PVC flexible
  • la construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation.

Emplacements humides et mouillés

Détails du produit

Général

Application

UL1660

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

G1038

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

PVC rigide et flexible co-extrudé

Performance

  • Electrical - Voltage Rating - 600V Maximum
  • Environmental - Operating Temperature - Dry Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Oil Env. 0°F to +158°F (-18°C to +70°C)
  • Environmental - Operating Temperature - Wet Env. 0°F to +140°F (-18°C to +60°C)

Spécifications

  • Bend Radius Inches (mm) - 2.00" (50.8)
  • Conduit ID/OD Inches (mm) - .49"/.70" (12.6/17.8)
  • Material - Co-extruded rigid and flexible PVC
  • Trade Size - 3/8 Inch

Type

PolyTuff® I Conduit étanche

Type d'article

Produit standard

Type de fini

Smooth

UPC

783585497983

Dimensions

Largeur

0.7 in

Longueur

100 ft

Taille du marché

3/8

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • Meets Requirements Of NEC
  • UL Listed 1660. Approved For Outdoor And Direct Burial

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

100

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions