HUBBELL CANADA
Image of GAR1529 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 1", tige 1-1/8"-1-1-1/4", barre #9-#10, trempé brillant, GAR1529
Image of GAR1529 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 1", tige 1-1/8"-1-1-1/4", barre #9-#10, trempé brillant, GAR1529
Image of GAR1529 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 1", tige 1-1/8"-1-1-1/4", barre #9-#10, trempé brillant, GAR1529
1
+2
1
Liquidation

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 1", tige 1-1/8"-1-1-1/4", barre #9-#10, trempé brillant, GAR1529

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR1529

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 1", tige 1-1/8"-1-1-1/4", barre #9-#10, trempé brillant.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Détails du produit

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post

Boulon de type « U »

244

Catalog Number

GAR1529

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi

240 Lb in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Bright Dipped

UPC

781810232804

UPC 14 Digit GTIN

00781810232804

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.31 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

85.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.62 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-5/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

67 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 in

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond

1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 Kcmil

Conducteurs - Plage de rebars taille

8 -9

Conducteurs - Plage de tailles de rods

1 1/8 in-1 1/4 in

Conducteurs - Taille Rebar

9-10

Conducteurs - Taille Rod

1.120-1.31 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX