Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ075UD
Application
Single Eye
Catalog Number
SPJ075UD
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,390 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Multi-Weave
Type
Single Eye
UPC
781786247840
Plage de diamètres de câbles
0.75 in-0.87 in
Taille du câble
.75-.87" (1.90-2.21)
Quantité dans l'emballage
20