HUBBELL CANADA
Image of SPJ100U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 1,00-1,18"., SPJ100U
Image of SPJ100U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 1,00-1,18"., SPJ100U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 1,00-1,18"., SPJ100U

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ100U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 1,00-1,18".

  • Travaux légers
  • Œil unique
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Détails du produit

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPJ100U

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,020 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Light Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

UPC

781786247406

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1-1.18 in

Taille du câble

1.00-1.18" (2.54-3.00)

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements