Catalog Number
HDMIT14
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
3" Tail
Type
HDMI
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620306674
Connectivité
Plug-N-Play
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Quantité dans l'emballage
50