HUBBELL CANADA
Image of HKH1BEPALRL0LGL0 HKH Double veilleuse rouge et verte- acier inoxydable 1b- montage sur panneau - M20, HKH1BEPALRL0LGL0
Image of HKH1BEPALRL0LGL0 HKH Double veilleuse rouge et verte- acier inoxydable 1b- montage sur panneau - M20, HKH1BEPALRL0LGL0
Discontinué

HKH Double veilleuse rouge et verte- acier inoxydable 1b- montage sur panneau - M20, HKH1BEPALRL0LGL0

Marque: Killark

No de catalogue: HKH1BEPALRL0LGL0

HKH Double veilleuse rouge et verte- Acier inoxydable 1b- Montage sur panneau - M20.

Killark HKH HAZCON™ Series Control Stations provide control solutions in hazardous location areas to supply; START/STOP Motor Functions, LED Pilot Light Indications, ON/OFF functions for Lighting Circuits and more. Utilized in Class 1 Division 2, Class 1 Zone 1 areas where Type 3, 4, 4X, 12 and 13 weather-ingress ratings are required for indoor and outdoor use. Certified for use in the European Union with ratings for IECEx and ATEX in addition to IP66 water ingress protection.

Détails du produit

Général

Actionneur

Double Pilot Light

Application

Hazardous and corrosive environments due to the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts or ignitable fiber or flyings, Installations at petroleum refineries, chemical and petrochemical plants and other processing or storage facilities where similar hazards exist, Use in conjunction with motor starters or contactors for remote control of motors

Catalog Number

HKH1BEPALRL0LGL0

Couleur

Red-Green

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel, Type 316

Plage de température de fonctionnement (°C)

-50°C to 60°C

Série

HKH

Temp. ambiante Plage

-50 ºC to 60 °C

Type de montage

Wall

UPC

783936128047

Dimensions

Poids

1.66 lb

Profondeur

4.16

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.05 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 12, 13

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Division 1, Groups E, F, G (Canada Only)
  • Class II, Division 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22

Numéro de dossier « ATEX »

1405X

Numéro de dossier « IECE »

15.0054X

Numéro de dossier « UL »

E53360