HUBBELL CANADA
Image of HBLEV30B Hubbell Dispositif de câblage Kellems, Chargeur de véhicule électrique, 30A, 208-240VAC, NEMA 6-50P, HBLEV30B

Hubbell Dispositif de câblage Kellems, Chargeur de véhicule électrique, 30A, 208-240VAC, NEMA 6-50P, HBLEV30B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLEV30B

Hubbell Dispositif de câblage Kellems, Chargeur de véhicule électrique, 30A, 208-240VAC, NEMA 6-50P.

La station de recharge pour véhicules électriques HBLEV30B permet une recharge rapide de niveau 2 de tout véhicule électrique compatible SAE J1772. Ce nouveau chargeur EV fournit de l’énergie et offre une solution plus compacte, facile à utiliser et à installer pour la recharge des véhicules électriques. Compatible avec tous les codes, normes et pratiques recommandées des équipements d'alimentation de véhicules électriques (EVSE), notamment SAE J1772, NEC 625, UL 2231 et UL 2594.

  • Chargeur de véhicule électrique
  • 30A
  • 208-240VAC
  • NEMA 6-50P