HUBBELL CANADA
Image of YNS52RT HYSPLICE™, ACCOM : 1 113 54-19 STR - 135 kcmil ACSR 1 277-1 280 kcmil ACSR 1 351,5-1 510 kcmil INDICE AL : 728 T&B 189, YNS52RT
Image of YNS52RT HYSPLICE™, ACCOM : 1 113 54-19 STR - 135 kcmil ACSR 1 277-1 280 kcmil ACSR 1 351,5-1 510 kcmil INDICE AL : 728 T&B 189, YNS52RT

HYSPLICE™, ACCOM : 1 113 54-19 STR - 135 kcmil ACSR 1 277-1 280 kcmil ACSR 1 351,5-1 510 kcmil INDICE AL : 728 T&B 189, YNS52RT

Marque: Burndy

No de catalogue: YNS52RT

HYSPLICE™, ACCOM : 1113 54-19 STR - 135 kcmil ACSR 1277-1280 kcmil ACSR 1351,5-1510 kcmil AL INDEX : 728 T&B 189.

Détails du produit

Général

Catalog Number

YNS52RT

Indice de matrice

728

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Type de connecteur

Splice

UPC

781810180631

UPC 14 Digit GTIN

00781810180631

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

411 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

16.20 in

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

2.25 in

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

1277 KCMIL - 1280 KCMIL

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1113 (54/19) Finch kcmil-1351.5 (54/19) Martin kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

1113 (54/19) Finch kcmil;1192.5 (45/7) Bunting kcmil;1192.5 (54/19) Grackle kcmil;1272 (54/19) Pheasant kcmil;1351.5 (54/19) Martin kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1351.5 KCMIL - 1510 KCMIL

Conducteurs - AL taille Str

1351.5 KCMIL - 1510 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

384

Quantité dans l'emballage

4

Ressources et téléchargements