HUBBELL CANADA
Image of MD68HS72 HYTOOL™ Hotstick 78" #14-4/0, Perm O/D3, MD68HS72
Image of MD68HS72 HYTOOL™ Hotstick 78" #14-4/0, Perm O/D3, MD68HS72

HYTOOL™ Hotstick 78" #14-4/0, Perm O/D3, MD68HS72

Marque: Burndy

No de catalogue: MD68HS72

Outil MD6 Hotstick, mâchoires en acier forgé O & D3, cadre en fonte d'aluminium, perche en fibre de verre de 72", 100kV par pied pendant 5 minutes.

  • Poignées ergonomiques en polymère composite d'une seule pièce
  • Poignées à prise confortable
  • Mâchoires en acier de conception éprouvée
  • Aucun réglage d'outil requis
  • Durée de vie de 99 000 sertissages/cycles
  • Boutons de retenue de matrice à verrouillage positif et à ressort
  • Bagues en acier/bronze imprégnées de PTFE et goupilles en acier inoxydable
  • Mâchoires et maillons de mâchoires plaqués nickel sans électrolyse

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR, Steel, Copperweld, Alumoweld, 6201, 5005, Compressed and Compact Conductors

Capacité de force de sertissage

4.5 ton

Catalog Number

MD68HS72

Nom de commerce

HYTOOL™

Type

Crimper

Type d'outil

Hot Stick

Type de matrice

W Die and X Die

UPC

781810446270

UPC 14 Digit GTIN

00781810446270

Dimensions

Longueur

80.19 in

Poids

15.5 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only

Ressources et téléchargements