HUBBELL CANADA
Image of HBL1221ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC
Image of HBL1221ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC
Image of HBL1221ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC
Image of HBL1221ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC
+1
Image of HBL1221ILC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent, HBL1221ILC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1221ILC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule lumineux, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, interrupteur à bascule transparent.

  • Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes
  • Bascule en nylon résistant à la rainure
  • Gabarit de dénudage pour un câblage précis

Détails du produit

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

HBL1221ILC

Couleur

Clair

Indicateur

Light On with Load Off

Indicateur EU RoHs

No

Nombre de pôles

Single Pole

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 20A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. Solid and stranded copper wire only

Série

Extra Heavy Duty

Spécifications

  • Base Material - Thermoset, Red
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoset

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

783585431420

Dimensions

Dimensions

4.06 po x 1.31 po x 1.86 po

Hauteur

1.86 in

Largeur

1.31 in

Longueur

4.06 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120-277 VAC

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

10