HUBBELL CANADA
Image of RCD109I Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) lumière pilote, 15A 120V AC, câblage latéral, RCD109I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) lumière pilote, 15A 120V AC, câblage latéral, RCD109I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCD109I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, commutateurs et commandes d'éclairage, dispositifs combinés, qualité résidentielle, série ''décorateur'', 1) bascule monopôle, 1) lumière pilote, 15A 120V AC côté câblé.

  • Bascule lisse et silencieuse 
  • profil bas, moins de 1 pouce de profondeur 
  • La fonction auto-mise à la terre est standard

Produit standard