HUBBELL CANADA
Image of CS320BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS320BW
Image of CS320BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS320BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS320BW

Marque: Bryant

No de catalogue: CS320BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Détails du produit

Général

Catalog Number

CS320BW

Couleur

Blanc

Série

General Purpose

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786174542

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements