HUBBELL CANADA
Image of 4901GLC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, transparent, 4901GLC
Image of 4901GLC Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, transparent, 4901GLC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, transparent, 4901GLC

Marque: Bryant

No de catalogue: 4901GLC

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle éclairée, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, transparent.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Détails du produit

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4901GLC

Couleur

Clair

Série

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786490109

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements