HUBBELL CANADA
Image of DSL315 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, pré-câblé avec 8" #12 THHN, marron, DSL315

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, pré-câblé avec 8" #12 THHN, marron, DSL315

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSL315

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité spéciale, interrupteurs décorateurs, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, pré-câblé avec 8" #12 THHN, marron.

  • Economie de main d'oeuvre
  • Vis de fixation captive à nettoyage par filetage
  • Acier, la bride zinguée est résistante à la corrosion