HUBBELL CANADA
Image of OLK-2VG Joint de couvercle de la série O en fibre 3/4"., OLK-2VG
* Image représentative
Image of OLK-2VG Joint de couvercle de la série O en fibre 3/4"., OLK-2VG

Joint de couvercle de la série O en fibre 3/4"., OLK-2VG

Marque: Killark

No de catalogue: OLK-2VG

Joint de couvercle de la série O en fibre 3/4".

O series fiber cover gaskets offer superior ability when lower temperatures and/or high internal pressure exist. Fiber gaskets are one of the oldest and most effective forms of gaskets to date. When the gasket is applied to our conduit it becomes suitable for wet locations.

Détails du produit

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OLK-2VG

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Fiber

Série

O Series

Type

Gasket

UPC

783936490380

Dimensions

Dimensions

5 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

5 in

Poids

0.01 lb

Poids brut de l'emballage

0.01

Taille du moyeu

3/4"

Logistique

Quantité dans l'emballage

50