HUBBELL CANADA
Image of K4001 Connecteur étanche droit de 4" isolé, K4001
* Image représentative
Image of K4001 Connecteur étanche droit de 4" isolé, K4001

Connecteur étanche droit de 4" isolé, K4001

Marque: Killark

No de catalogue: K4001

Connecteur étanche droit de 4" isolé.

Les raccords étanches sont utilisés avec des conduits métalliques et non métalliques pour assurer l'étanchéité à l'eau, à l'huile et à la poussière dans des applications telles que l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, etc.

Détails du produit

Général

Catalog Number

K4001

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Fer, malléable

Série

K Series

Type

Straight

Type

Connecteur droit étanche isolé

Type d'isolant

Insulated

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936998633

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(B) (Class I, Division 2) or 502.10(A)(B) (Class II, Divisions 1 & 2) and 505.15(C) (Class I Zone 2).

Numéro de dossier « CSA »

LR70873

Numéro de dossier « UL »

E22699