HUBBELL CANADA
Image of KC20CG2 Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, KC20CG2
Image of KC20CG2 Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, KC20CG2

Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, KC20CG2

Marque: Burndy

No de catalogue: KC20CG2

Cuivre toronné #10 - #5 AWG ou cuivre massif #10 - #4 AWG.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Détails du produit

Général

Catalog Number

KC20CG2

Matériau

Bronze, Silicon (DURIUM is a trademark)

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

621945018891

UPC 14 Digit GTIN

00621945018891

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

1

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

22275

Quantité dans l'emballage

25