HUBBELL CANADA
Image of 091041008 Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 1 3/16" X 18", aluminium
Image of 091041008 Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 1 3/16" X 18", aluminium
play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions

Kellems Wire Management, adaptateurs pour connecteurs multibroches, 1 3/16" X 18", aluminium

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 091041008

Adaptateur Kellems® pour connecteurs multibroches, 1 ³⁄₁₆" X 18", aluminium. X 18", aluminium.

Les adaptateurs filetés Kellems® sont des dispositifs formatant les connecteurs AN-MS et autres connecteurs multibroches sur les poignées Kellems avec des raccords filetés NPT. Ils sont en aluminium avec filetage interne et remplacent le serre-câble du connecteur. Ces adaptateurs permettent l'installation de pinces Kellems, pour empêcher l'arrachement des câbles ou des conduits et contrôler l'arc de courbure. Les adaptateurs filetés permettent l'installation de Kellems® Grips sur des connecteurs multibroches sur les consoles électriques, les équipements mobiles, les interrupteurs de commande, les équipements d'assemblage et les machines d'essai.

  • Installation facile
  • Permet l'utilisation des agrippes-câbles
  • Prolonge la durée de vie des connecteurs et des câbles

Produit standard

Détails du produit

Général

Application

Connecteurs AN-MS

Catalog Number

091041008

Construction

Usiné

Couleur

Aluminum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Série

Thread Adapters

Spécifications

  • AN-MS Connector Size - 20, 22
  • Material - Aluminum
  • NPT Thread Size - 3/4 Inch
  • Thread Size - 1 3/16" x 18"

Type

For Multi-Pin Connectors

Type

Connecteurs AN-MS vers raccords filetés NPT

Type d'article

Adaptateurs de connecteurs multibroches

UPC

783585497501

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4" NPT to 20, 22

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

200

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions
play
Kellems Wire Management Solutions