Application
Overhead Cable Support
Catalog Number
03313006
Construction
Woven
Couleur
Metallic
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Type d'article
Bus Drop Grip
UPC
783585370194
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Taille du marché
2.5
Taille du moyeu
2 1/2" in
Taille du câble
2.50"-3.00"
Quantité dans l'emballage
2