Marque: Burndy
No de catalogue: KAUKIT4
Application
used to provide low contact resistance
Catalog Number
KAUKIT4
Famille de produit
MECHANICAL
Marque des goujons
UNIVERSAL TERM
Matériau
Aluminum
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Kit d'ergots et de matériel
Type de produit
Mechanical
UPC
781810600146
UPC 14 Digit GTIN
00781810600146
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Conducteurs - AL taille Str
300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil;397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Kit d'ergots et de matériel
Contenu de l'emballage
(15) K2A40U;(7) 1/2-13 x 2 in, (4) 1/2-13 x 2-1/2 in Hex Head Bolts;(11) 1/2-13 Hex Head Nuts;(22) 1/2 in Flat Washers;(11) 1/2 in Belleville Washers
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1