HUBBELL CANADA
Image of BGRKTD9D Kit de mise à la terre, cosse en D, 9" AWG 6, cosse en D, PX, HDW, BGRKTD9D
Image of BGRKTD9D Kit de mise à la terre, cosse en D, 9" AWG 6, cosse en D, PX, HDW, BGRKTD9D

Kit de mise à la terre, cosse en D, 9" AWG 6, cosse en D, PX, HDW, BGRKTD9D

Marque: Burndy

No de catalogue: BGRKTD9D

Trousse de terre Double cosse, #6 vert isolé 9" Jumper, étiquetage TIA, ½ oz Penetrox, quincaillerie en acier inoxydable.

Détails du produit

Général

Catalog Number

BGRKTD9D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Ladder Tray Jumper

UPC

621945506305

Dimensions

Longueur

9 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Ressources et téléchargements