HUBBELL CANADA
Image of BGRKTD30DN KIT TERRE, COSSE D, 30"AWG6, COSSE DN, PX, HDW, BGRKTD30DN
Image of BGRKTD30DN KIT TERRE, COSSE D, 30"AWG6, COSSE DN, PX, HDW, BGRKTD30DN

KIT TERRE, COSSE D, 30"AWG6, COSSE DN, PX, HDW, BGRKTD30DN

Marque: Burndy

No de catalogue: BGRKTD30DN

GNDKIT, COSSE D, 30"AWG6, COSSE DN, PX, HDW.

Détails du produit

Général

Catalog Number

BGRKTD30DN

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Medium Conductors

UPC

621945516182

Dimensions

Longueur

30 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

TIA-607 Compliant

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements