HUBBELL CANADA
Image of RL4221 Douilles et supports de lampe, base Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de sortie 12", montage par vis, RL4221
Image of RL4221 Douilles et supports de lampe, base Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de sortie 12", montage par vis, RL4221
Discontinué

Douilles et supports de lampe, base Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de sortie 12", montage par vis, RL4221

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL4221

Douilles et supports de lampe, base Mogul, démarrage par impulsion 4KV, fils de sortie 12", montage par vis.

  • Base Mogul
  • Démarrage par impulsion 4KV
  • Fils 12 po
  • Monté sur vis

4KV or 5KV Pulse

Détails du produit

Général

Application

HID Incandescent

Catalog Number

RL4221

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Rating - 1500W, 600V Max, 5KV Pulse
  • Mechanical - Terminal Accommodation - Wire leads: #14 AWG SF-2 (SEW-2) 200° C, 600V glass braid, 12 inch long, stripped 1/2 inch wire

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - E39 socket
  • Material - Glazed porcelain body with ceramic arc shield Screw shell: Brass with nickel plate
  • Mounting - Screw mount, 12 inch leads

Taille de la lampe

Mogul Base

Type

HID Incandescent, Porcelain Keyless

Type d'article

Replacement Incandescent Lampholders

UPC

883778304033

Caractéristiques électriques

Connectivité

12" Leads

Courant nominal

2.5 A

Courant nominal

2.5 A

Courant nominal

2.5 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

600V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements