HUBBELL CANADA
Image of EEQ0026E10A2GG Luminaire suspendu d'urgence 26W Fluorescent 120/277V 3/4" avec globe et protecteur, EEQ0026E10A2GG
Image of EEQ0026E10A2GG Luminaire suspendu d'urgence 26W Fluorescent 120/277V 3/4" avec globe et protecteur, EEQ0026E10A2GG
Discontinué

Luminaire suspendu d'urgence 26W Fluorescent 120/277V 3/4" avec globe et protecteur, EEQ0026E10A2GG

Marque: Killark

No de catalogue: EEQ0026E10A2GG

Luminaire suspendu d'urgence 26W Fluorescent 120/277V 3/4" avec globe etprotection.

The EEQ Series Emergency fixture that uses Compact Fluorescent lamps. The fixture has a Battery inside the housing that will start when normal power is disrupted. The housing is made of a corrosion resistant copper free aluminum that is coated with a powder epoxy paint for extra corrosion resistance. The EEQ Series is factory sealed so no external seal is required in Explosive environments.

Détails du produit

Général

Catalog Number

EEQ0026E10A2GG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EEQ

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Pendant

UPC

783936363028

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

26 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1