HUBBELL CANADA
Image of LZ2N32230-55C Série LZ2N - Luminaire fluorescent non métallique de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾ -55C adapté à l'ambiance, LZ2N32230-55C

Série LZ2N - Luminaire fluorescent non métallique de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾ -55C adapté à l'ambiance, LZ2N32230-55C

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2N32230-55C

Série LZ2N - Luminaire fluorescent non métallique de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - Taille de moyeu ¾ -55C adapté à l'ambiance.

  • Lexan® Clear Lens, impact resistant polycarbonate
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester, NEMA 4X & IP66 rated.
  • Two 3/4” NTP aluminum hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”-20 aluminum bushings furnished in top of fixture for threaded rod
  • 2’ and 4’ luminaries
  • Lamp types Linear 17, 28, 32, 40, 44, 54, 60W Long compact 40, 55W (single ended)
  • Electronic ballast standard
  • World voltage (most models) 120 thru 277V, 50/60 Hz

Les luminaires fluorescents linéaires de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des salles de grande et de petite taille. Ce luminaire est fabriqué avec un logement non métallique renforcé de fibre de verre qui convient aux environnements difficiles et dangereux.