HUBBELL CANADA
Image of LZ2S32230A Série LZ2S - Acier inoxydable - luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - taille du manchon ¾" NPT - manchons en aluminium, LZ2S32230A
Image of LZ2S32230A Série LZ2S - Acier inoxydable - luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - taille du manchon ¾" NPT - manchons en aluminium, LZ2S32230A
Discontinué

Série LZ2S - Acier inoxydable - luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - taille du manchon ¾" NPT - manchons en aluminium, LZ2S32230A

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2S32230A

Série LZ2S - Acier inoxydable - luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - type de lampe à double extrémité - 120-277V à 50/60Hz - taille du manchon ¾" NPT - manchons en aluminium.

  • NEMA 4X & IP66 rated stainless enclosure with Lexan® impact resistant polycarbonate lens.
  • Two 3/4” NPT stainless hubs - one at each end (includes aluminum 3/4” close- up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility).
  • Two 1/4” - 20 stainless bushings furnished in top of fixture for threaded rod.

The LZ2N Series Fluorescent Linear luminaires are designed for installation in high bay and low bay applications. This fixture is made with a 316 stainless steel housing that is suitable for harsh and hazardous environments.

Détails du produit

Général

Catalog Number

LZ2S32230A

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

LZ2S

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T8

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936074788

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

32 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Protection IP nominale

IP66