HUBBELL CANADA
Marine Wiring Products, Support de montage mural pour NVX15GHGA, NVBA
Image of NVBA Marine Wiring Products, Support de montage mural pour NVX15GHGA, NVBA
Image of NVBA Marine Wiring Products, Support de montage mural pour NVX15GHGA, NVBA

Marine Wiring Products, Support de montage mural pour NVX15GHGA, NVBA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: NVBA

Marine Wiring Products, Support de montage mural pour NVX15GHGA.

Support de montage mural pour NVX15GHGA

Standard Product

Général

Ampoule comprise

No

Application

Marine Lighting

Catalog Number

NVBA

Couleur

Gris

Matériau

Non-Metallic

Type

Vapor Tight

Type d'article

Wall Mount Conversion

UPC

783585357362

Dimensions

Dimensions

6.7 po x 5.3 po x 4.8 po

Hauteur

4.8 in

Largeur

5.3 in

Longueur

6.7 in

Poids

0.55 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1