HUBBELL CANADA
Image of MBL151-GA2 Lampe fluorescente suspendue HPS 150 W, 120 V, ¾", MBL151-GA2
Image of MBL151-GA2 Lampe fluorescente suspendue HPS 150 W, 120 V, ¾", MBL151-GA2

Lampe fluorescente suspendue HPS 150 W, 120 V, ¾", MBL151-GA2

Marque: Killark

No de catalogue: MBL151-GA2

Luminaire suspendu fluorescent HPS 150 W 120 V ¾".

La série MB est un luminaire compact de faible hauteur utilisant des lampes fluorescentes compactes et des lampes HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent à la série MB

Détails du produit

Général

Catalog Number

MBL151-GA2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MB

Source d'éclairage

Sodium haute pression

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Glass Globe - Fluted

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936993966

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

150 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1