HUBBELL CANADA
Image of MCMA1512 Connecteurs de contrôle Micro-Quick, femelle, fiche coudée, 5P, clé unique, 3M, MCMA1512
Image of MCMA1512 Connecteurs de contrôle Micro-Quick, femelle, fiche coudée, 5P, clé unique, 3M, MCMA1512
Discontinué

Connecteurs de contrôle Micro-Quick, femelle, fiche coudée, 5P, clé unique, 3M, MCMA1512

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: MCMA1512

Connecteurs de contrôle Micro-Quick, femelle, fiche coudée, 5P, clé unique, 3M.

  • Black overmold and cable
  • Insulgrip connector body design
  • Beryllium copper socket contacts
  • Plating resists corrosion in high abuse environments

Single Key

Détails du produit

Général

Application

Quick Connect/Disconnect Signal and Control

Catalog Number

MCMA1512

Couleur

Black

Gaine

PVC

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

PVC

Performance

  • Electrical - Amperage - #22 AWG - 2&3P=5A, 4&5P=4A, 6P=3A
  • Electrical - Contact Resistance - Less than or Equal to 5 Milliohm
  • Electrical - Isolation Resistance - Greater than or Equal to 10 Megaohm
  • Electrical - Voltage Rating - 300V DC/300V AC
  • Environmental - Corrosion Resistance - 500 hours salt spray per MIL-STD-1344, Method 1001
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Moisture Protection - UL Type 4, 4X, 12 and 13
  • Environmental - Operating Temperature - #22 AWG PVC cable: -20°C to 105° C
  • Environmental - Vibration Resistance - 10 - 2,000 Hz @15g per MIL-STD-1344, Method 2005

Spécifications

  • Contact Pins - Brass
  • Contact Plating - Hard gold over palladium/nickel
  • Coupling Nut, Metallic - Nickel plated brass
  • Insulator Materials - Nylon 6/6, White
  • Overmold Material - Glass filled polyurethane, Black

Températures nominales

-20 Deg C to 105 Deg C

Type d'article

Female Angle Plug

UPC

783585229034

Dimensions

Diamètre de la partie sous tension

.67"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

5-Pole

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified, C22.2 No. 182.3 and CSA C22.2 No. 94.2-07
  • UL 2238 and UL50E, File No. E192071

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements