HUBBELL CANADA
Image of HYGIBS462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462
Image of HYGIBS462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462
Image of HYGIBS462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462
Image of HYGIBS462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462
Image of HYGIBS462 Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable, HYGIBS462

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HYGIBS462

Mise à la terre et liaison, taraud en I, standard, .400"-.462", tige en acier inoxydable.

  • Standard
  • .400"-.462"
  • Tige en acier inoxydable

Détails du produit

Général

Catalog Number

HYGIBS462

Type

I-Beam Tap

UPC

662620331416

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre série Str

0.462"

Ressources et téléchargements