HUBBELL CANADA
Image of IM2KA15BK Module audio/vidéo déchargé, Keystone, 2 ports, coudé, 1,5 unité, noir, IM2KA15BK
Image of IM2KA15BK Module audio/vidéo déchargé, Keystone, 2 ports, coudé, 1,5 unité, noir, IM2KA15BK

Module audio/vidéo déchargé, Keystone, 2 ports, coudé, 1,5 unité, noir, IM2KA15BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IM2KA15BK

Module audio/vidéo déchargé, Keystone, 2 ports, coudé, 1,5 unité, noir.

  • Keystone
  • 2 ports
  • Anglé
  • 1,5 unité

2-Port Keystone Angled Module

Détails du produit

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

IM2KA15BK

Construction

Molded ABS

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

  • AV Module - Unloaded
  • AV Module Type - Keystone, 2-port, Angled

Type

Angled

Type

Keystone Snap-Fit

Type d'article

iSTATION Module

UPC

662620827179

Dimensions

Taille de l'afficheur

1.5-Unit

Logistique

Quantité dans l'emballage

25