Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: IMC3511015EI
Standard Product
Application
RCA Component and 3.5 MM Stereo Jack
Catalog Number
IMC3511015EI
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Contacts
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-On- Snap-Fit
Températures nominales
Per TIA
Type
Component, 3.5 Audio
Type
RCA
Type d'article
iSTATION AV Keystone Connections
UPC
662620307039
Taille de l'afficheur
1.5-Unit
Connectivité
110 Punch Down Block
Résistance des contacts
100 Ohm
Tenue en tension
1000V RMS, 1414V DC
Quantité dans l'emballage
10