Marque: Killark
No de catalogue: DVX-110
Le luminaire de la série DV est un luminaire utilitaire incandescent utilisé pour les petites zones où un éclairage supplémentaire peut être nécessaire. Le logement est en aluminium sans cuivre, résistant à la corrosion et recouvert d'une couche de peinture époxy. Le design de la série DV est conçu pour permettre l'allumage de la poussière.
Catalog Number
DVX-110
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
DV
Source d'éclairage
incandescente
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
lampe suspendue
UPC
783936103365
Taille du moyeu
1/2"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
100 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque