Marque: Killark
No de catalogue: EZX2-R
Le luminaire HID à base mogul antidéflagrant de la série EZ est conçu pour les applications de grande hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et un support peint en poudre époxy pour une résistance supplémentaire à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements difficiles et dangereux. La série EZ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.