HUBBELL CANADA
Image of LJW64 N1 Caniveau à grille 6X6X48 Acier au carbone - Gris, LJW64
* Image représentative
Image of LJW64 N1 Caniveau à grille 6X6X48 Acier au carbone - Gris, LJW64

N1 Caniveau à grille 6X6X48 Acier au carbone - Gris, LJW64

Marque: Wiegmann

No de catalogue: LJW64

N1 Caniveau à grille 6X6X48 Acier au carbone - Gris.

Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.

  • Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau
  • toutes les sections et raccords droits sont dotés d'une conception ouverte pour une pose facile du câblage
  • aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception
  • une sélection complète de les sections droites et les raccords sont proposés en cinq tailles.

Détails du produit

Général

Application

Designed to protect electrical wiring from dirt, dust, oil, and water. All straight sections feature an open-top design for easy "lay-in" of wiring. No "pulling through" of wires and cables is required with this design.

Catalog Number

LJW64

Couleur

Ansi-61 gris lisse

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

No

Type

Wireway

Type d'accessoire

Wireway

Type d'armoire

Nema 12 Type Enclosure

Type de fini

Polyester Powder

UPC

786725328420

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

33 lb

Profondeur

48 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing