Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWRB1266
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWRB1266
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Accessory
Type d'accessoire
Reducer Bushing
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725329823
Hauteur
5 in
Hauteur actuelle
5.35 in
Largeur
11 in
Largeur actuelle
10.7 in
Poids
10 lb
Profondeur
14 in
Profondeur actuelle
13.7 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1