Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA84XM3EW18U
Conçu pour une utilisation en intérieur pour protéger les composants de la poussière, de la saleté, de l'huile et de l'eau. Poinçonnage dans la bride droite pour loger les poignées de commande de déconnexion suivantes avec la plaque d'adaptation appropriée : Allen-Bradley Bulletin 1494V, ABB, Cutler-Hammer/Westinghouse type C361 et type C371, General Electric type STDA et Spectra Flex, I-T-E Max-Flex et Square D Mécanismes à profondeur variable et à câble classe 9422.