Marque: Wiegmann
No de catalogue: CTDD302410
Application
Enclosures are designed as a housing for current and voltage transformers, recorders, meters, junction, service box, relay, and/or for terminal instrumentation.
Catalog Number
CTDD302410
Construction
Seam and Tack Welded
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Nombre de portes fixes
2
Ouvertures défonçables
No
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Smooth
Type de montage
Mounting Holes
UPC
786725853939
Capacité en pieds cubes
7200 cu.in
Hauteur
24 in
Largeur
30 in
Poids
73 lb
Profondeur
10 in
Classe NEMA nominale
3R
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1