HUBBELL CANADA
Image of WA060606GSCG N4 Couvercle à vis joint 6X6X6 Acier au carbone - Galvanisé, WA060606GSCG

N4 Couvercle à vis joint 6X6X6 Acier au carbone - Galvanisé, WA060606GSCG

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA060606GSCG

N4 Couvercle à vis joint 6X6X6 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage et boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures ou extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Corps et couvercles fabriqués en acier galvanisé de calibre 14 de qualité G-9
  • Les coutures sont continuellement soudées et rectifiées
  • Le couvercle contient un joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées
  • Le boîtier est livré avec des vis de couvercle en acier inoxydable qui se vissent dans des puits scellés pour empêcher le liquide, la poussière, etc. de pénétrer dans le boîtier par les trous de vis
  • Goujon de terre situé dans la porte
  • Pas de trous, de découpes ou de trous de montage arrière