HUBBELL CANADA
Image of HLS1006G Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 6 po, gris, HLS1006G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 6 po, gris, HLS1006G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLS1006G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, section droite, 10 pi x 6 po, gris

Détails du produit

Général

Catalog Number

HLS1006G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

10 ft

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Finish - Gray
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Rung Height - 1/2"
  • Rung Width - 1"
  • Stringer Height - 1.5"
  • Stringer Width - 3/8"

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620819495

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

6 in

Longueur

120 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Ressources et téléchargements