HUBBELL CANADA
Image of HLCMK Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage au plafond, HLCMK
Image of HLCMK Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage au plafond, HLCMK

Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage au plafond, HLCMK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLCMK

Support d'échelle NEXTFRAME, Kit de montage au plafond

Détails du produit

Général

Catalog Number

HLCMK

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

80.5 in

Spécifications

  • Finish - Black
  • Gauge - 12
  • Material - Steel
  • Threaded Rod Length - 6'
  • Threaded Rod OD - 5/8"

Type

Ceiling Mount Kits

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620819891

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

153

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements